Menu Ricerca

Leva del cambio 72.0 mm M6 8.0 mm Acciaio inossidabile

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter stainless steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Codice articolo:

1504451

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 8,7952 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

87,95 €

10 x 8,7952 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 72.0 mm
Diametro albero 8.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Materiale albero Acciaio inossidabile
Lunghezza manopola 40.0 mm
Rivestimento Sabbiato opaco
Stile maniglia Manopola cilindrica

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci