Menu Ricerca

Leva del cambio 216.0 mm M12 14.0 mm Acciaio inossidabile

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter stainless steel shaft with M12 threads for use on machinery or similar applications.
Codice articolo:

1504445

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 16,1899 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

161,90 €

10 x 16,1899 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 216.0 mm
Diametro albero 14.0 mm
Dimensioni filettatura M12
Materiale albero Acciaio inossidabile
Lunghezza manopola 80.0 mm
Rivestimento Sabbiato opaco
Stile maniglia Manopola cilindrica

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci