Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro | 22.0 mm |
---|---|
Diametro foro | 0.866 in |
Colore | Bianco |
Tipo di disposizione del circuito | CA/CC |
Larghezza | 30.0 mm |
Larghezza | 1.181 in |
Altezza | 42.0 mm |
Altezza | 1.654 in |
Tipo | IP 50 |
Intervallo temperatura | -15 - 70 °C |
Intervallo temperatura | 5 - 158 °F |
Tipo pulsante | Luce pilota |
Codice doganale | 8536508090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare