SEI-2
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1815 € |
5000 - 9999 | 0,1679 € |
10000 + | 0,1585 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Distanza tra le estremità | 7.6 mm |
Distanza tra le estremità | 0.299 in |
Diametro interno | 5.3 mm |
Diametro interno | 0.209 in |
Diametro inserto | 5.3 mm |
Diametro inserto | 0.210 in |
Lunghezza inserto | 7.6 mm |
Lunghezza inserto | 0.300 in |
Diametro esterno | 9.9 mm |
Diametro esterno | 0.39 in |
Configurazione foro | 1 |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Codice doganale | 3926909790 |
Dimensioni filettatura | M4 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare