460585
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 499 | 2,8582 € |
500 + | 1,437 € |
Dimensioni filettatura | M4 |
---|---|
Lunghezza filetto | 10.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.394 in |
Diametro corpo | 14.0 mm |
Diametro corpo | 0.551 in |
Diametro manopola | 14.0 mm |
Diametro manopola | 0.551 in |
Altezza manopola | 16.0 mm |
Altezza manopola | 0.63 in |
Altezza totale | 26.0 mm |
Altezza totale | 1.024 in |
Colore | Nero |
Finitura | Lucido |
Materiale filettatura | Fenolico |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Materiale manopola | Fenolico |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare