Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 2,7231 € |
50 - 999 | 2,7096 € |
1000 + | 2,6826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M8 |
---|---|
Lunghezza filetto | 25.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.984 in |
Diametro manopola | 32.0 mm |
Diametro manopola | 1.26 in |
Altezza manopola | 13.0 mm |
Altezza manopola | 0.512 in |
Altezza totale | 47.0 mm |
Altezza totale | 1.85 in |
Altezza stelo | 9.0 mm |
Altezza stelo | 0.354 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Materiale manopola | PA |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare