Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 2,2512 € |
50 - 999 | 2,2378 € |
1000 + | 2,2243 € |
Dimensioni filettatura | M6 |
---|---|
Lunghezza filetto | 25.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.984 in |
Diametro manopola | 25.0 mm |
Diametro manopola | 0.984 in |
Altezza manopola | 11.0 mm |
Altezza manopola | 0.433 in |
Altezza totale | 44.0 mm |
Altezza totale | 1.732 in |
Altezza stelo | 8.0 mm |
Altezza stelo | 0.315 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Materiale filettatura | Ottone |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Materiale manopola | PA |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare