Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
15 + | 37,6283 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M10 |
---|---|
Lunghezza filetto | 20.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.787 in |
Diametro manopola | 60.0 mm |
Diametro manopola | 2.362 in |
Altezza manopola | 21.0 mm |
Altezza manopola | 0.827 in |
Altezza totale | 39.0 mm |
Altezza totale | 1.535 in |
Diametro stelo | 25.0 mm |
Diametro stelo | 0.984 in |
Altezza stelo | 18.0 mm |
Altezza stelo | 0.709 in |
Materiale filettatura | Acciaio inossidabile |
Tipo di montaggio | Foro cieco filettato |
Materiale manopola | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8487905990 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare