Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 + | 23,8203 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M8 |
---|---|
Lunghezza filetto | 16.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.63 in |
Diametro manopola | 40.0 mm |
Diametro manopola | 1.575 in |
Altezza manopola | 15.5 mm |
Altezza manopola | 0.61 in |
Altezza totale | 46.5 mm |
Altezza totale | 1.831 in |
Diametro stelo | 18.0 mm |
Diametro stelo | 0.709 in |
Altezza stelo | 15.0 mm |
Altezza stelo | 0.591 in |
Materiale filettatura | Acciaio inossidabile |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Materiale manopola | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8487905990 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare