Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 7,3288 € |
5 - 9 | 6,9359 € |
10 - 19 | 6,5702 € |
20 + | 6,091 € |
Dimensioni filettatura | M12 |
---|---|
Lunghezza filetto | 50.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.969 in |
Diametro manopola | 70.0 mm |
Diametro manopola | 2.756 in |
Altezza manopola | 21.5 mm |
Altezza manopola | 0.846 in |
Altezza totale | 92.0 mm |
Altezza totale | 3.622 in |
Diametro stelo | 24.0 mm |
Diametro stelo | 0.945 in |
Altezza stelo | 20.5 mm |
Altezza stelo | 0.807 in |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Male |
Materiale manopola | PP |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare