1219138
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 5,4187 € |
5 - 9 | 5,1613 € |
10 - 19 | 4,8768 € |
20 + | 4,7574 € |
Dimensioni filettatura | M10 |
---|---|
Lunghezza filetto | 50.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.969 in |
Diametro manopola | 61.0 mm |
Diametro manopola | 2.402 in |
Altezza manopola | 20.5 mm |
Altezza manopola | 0.807 in |
Altezza totale | 89.0 mm |
Altezza totale | 3.504 in |
Diametro stelo | 23.0 mm |
Diametro stelo | 0.906 in |
Altezza stelo | 18.5 mm |
Altezza stelo | 0.728 in |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Male |
Materiale manopola | PP |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare