1219134
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 149 | 4,0445 € |
150 + | 3,9154 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M8 |
---|---|
Lunghezza filetto | 50.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.969 in |
Diametro manopola | 50.0 mm |
Diametro manopola | 1.969 in |
Altezza manopola | 17.0 mm |
Altezza manopola | 0.669 in |
Altezza totale | 83.0 mm |
Altezza totale | 3.268 in |
Diametro stelo | 20.0 mm |
Diametro stelo | 0.787 in |
Altezza stelo | 16.0 mm |
Altezza stelo | 0.63 in |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Materiale manopola | PP |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare