1219130
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 4,5381 € |
5 - 9 | 4,3079 € |
10 - 19 | 4,064 € |
20 + | 3,8837 € |
Dimensioni filettatura | M10 |
---|---|
Lunghezza filetto | 30.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.181 in |
Diametro manopola | 50.0 mm |
Diametro manopola | 1.969 in |
Altezza manopola | 17.0 mm |
Altezza manopola | 0.669 in |
Altezza totale | 63.0 mm |
Altezza totale | 2.48 in |
Diametro stelo | 20.0 mm |
Diametro stelo | 0.787 in |
Altezza stelo | 16.0 mm |
Altezza stelo | 0.63 in |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Male |
Materiale manopola | PP |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare