1219125
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 3,6305 € |
5 - 9 | 3,4544 € |
10 - 19 | 3,2647 € |
20 + | 3,1155 € |
Dimensioni filettatura | M8 |
---|---|
Lunghezza filetto | 40.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.575 in |
Diametro manopola | 39.5 mm |
Diametro manopola | 1.555 in |
Altezza manopola | 14.0 mm |
Altezza manopola | 0.551 in |
Altezza totale | 66.5 mm |
Altezza totale | 2.618 in |
Diametro stelo | 17.0 mm |
Diametro stelo | 0.669 in |
Altezza stelo | 12.5 mm |
Altezza stelo | 0.492 in |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Male |
Materiale manopola | PP |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare