1219114
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 3,048 € |
5 - 9 | 2,8854 € |
10 - 19 | 2,7364 € |
20 + | 2,5275 € |
Dimensioni filettatura | M6 |
---|---|
Lunghezza filetto | 16.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.63 in |
Diametro manopola | 31.0 mm |
Diametro manopola | 1.22 in |
Altezza manopola | 12.5 mm |
Altezza manopola | 0.492 in |
Altezza totale | 40.0 mm |
Altezza totale | 1.575 in |
Diametro stelo | 15.0 mm |
Diametro stelo | 0.591 in |
Altezza stelo | 11.5 mm |
Altezza stelo | 0.453 in |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Male |
Materiale manopola | PP |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare