1219112
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 2,8448 € |
5 - 9 | 2,6958 € |
10 - 19 | 2,5738 € |
20 + | 2,2623 € |
Dimensioni filettatura | M5 |
---|---|
Lunghezza filetto | 40.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.575 in |
Diametro manopola | 31.0 mm |
Diametro manopola | 1.22 in |
Altezza manopola | 12.5 mm |
Altezza manopola | 0.492 in |
Altezza totale | 64.0 mm |
Altezza totale | 2.52 in |
Diametro stelo | 15.0 mm |
Diametro stelo | 0.591 in |
Altezza stelo | 11.5 mm |
Altezza stelo | 0.453 in |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Male |
Materiale manopola | PP |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare