Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 10,9298 € |
50 - 99 | 10,3909 € |
100 - 199 | 9,8244 € |
200 + | 8,7466 € |
Dimensioni filettatura | M10 |
---|---|
Lunghezza filetto | 20.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.787 in |
Diametro manopola | 54.0 mm |
Diametro manopola | 2.126 in |
Altezza manopola | 17.5 mm |
Altezza manopola | 0.689 in |
Altezza totale | 50.0 mm |
Altezza totale | 1.969 in |
Diametro stelo | 20.0 mm |
Diametro stelo | 0.787 in |
Altezza stelo | 12.5 mm |
Altezza stelo | 0.492 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Male |
Materiale manopola | PA |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare