Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 9,2579 € |
50 - 99 | 8,7742 € |
100 - 199 | 8,3182 € |
200 + | 7,3925 € |
Dimensioni filettatura | M8 |
---|---|
Lunghezza filetto | 16.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.63 in |
Diametro manopola | 44.0 mm |
Diametro manopola | 1.732 in |
Altezza manopola | 14.0 mm |
Altezza manopola | 0.551 in |
Altezza totale | 40.0 mm |
Altezza totale | 1.575 in |
Diametro stelo | 17.0 mm |
Diametro stelo | 0.669 in |
Altezza stelo | 10.0 mm |
Altezza stelo | 0.394 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Male |
Materiale manopola | PA |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare