1219091
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 124 | 2,4555 € |
125 - 249 | 2,3299 € |
250 - 499 | 2,2323 € |
500 + | 2,0286 € |
Dimensioni filettatura | M10 |
---|---|
Lunghezza filetto | 30.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.181 in |
Diametro manopola | 32.0 mm |
Diametro manopola | 1.26 in |
Altezza manopola | 13.0 mm |
Altezza manopola | 0.512 in |
Altezza totale | 52.0 mm |
Altezza totale | 2.047 in |
Diametro stelo | 17.0 mm |
Diametro stelo | 0.669 in |
Altezza stelo | 9.0 mm |
Altezza stelo | 0.354 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Male |
Materiale manopola | PA |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare