1219090
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 124 | 2,349 € |
125 - 249 | 2,2384 € |
250 - 499 | 2,1141 € |
500 + | 1,9441 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M10 |
---|---|
Lunghezza filetto | 20.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.787 in |
Diametro manopola | 32.0 mm |
Diametro manopola | 1.26 in |
Altezza manopola | 13.0 mm |
Altezza manopola | 0.512 in |
Altezza totale | 42.0 mm |
Altezza totale | 1.654 in |
Diametro stelo | 17.0 mm |
Diametro stelo | 0.669 in |
Altezza stelo | 9.0 mm |
Altezza stelo | 0.354 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Male |
Materiale manopola | PA |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare