Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 799 | 1,7333 € |
800 + | 1,7023 € |
Dimensioni filettatura | M8 |
---|---|
Lunghezza filetto | 16.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.63 in |
Diametro manopola | 25.0 mm |
Diametro manopola | 0.984 in |
Altezza manopola | 11.0 mm |
Altezza manopola | 0.433 in |
Altezza totale | 35.0 mm |
Altezza totale | 1.378 in |
Diametro stelo | 16.0 mm |
Diametro stelo | 0.63 in |
Altezza stelo | 8.0 mm |
Altezza stelo | 0.315 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Materiale filettatura | Acciaio zincato |
Tipo di montaggio | Male |
Materiale manopola | PA |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare