105083069901
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 249 | 3,4959 € |
250 - 999 | 1,8654 € |
1000 + | 1,6028 € |
Dimensioni filettatura | M8 |
---|---|
Lunghezza filetto | 30.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.181 in |
Diametro manopola | 40.0 mm |
Diametro manopola | 1.575 in |
Altezza stelo | 10.0 mm |
Altezza stelo | 0.394 in |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Ottone |
Tipo di montaggio | Perno prigioniero filettato, in plastica |
Materiale manopola | PA |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare