Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
2 - 5 | 37,9121 € |
6 + | 27,0801 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 400.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 15.748 in |
Lunghezza da esteso | 808.0 mm |
Lunghezza da esteso | 31.811 in |
Altezza totale | 12.7 mm |
Altezza totale | 0.5 in |
Larghezza totale | 45.0 mm |
Larghezza totale | 1.772 in |
Lunghezza totale | 800.0 mm |
Lunghezza totale | 31.496 in |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Lunghezza | 400.0 mm |
Lunghezza | 15.748 in |
Corsa dell'elemento scorrevole | 400.0 mm |
Corsa dell'elemento scorrevole | 15.748 in |
Direzione corsa guida | Unidirezionale |
Metodo di disconnessione | Sgancio frontale |
Caratteristiche speciali | Venduti in coppia |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare