Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
6 + | 24,8042 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 300.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 11.811 in |
Lunghezza da esteso | 605.0 mm |
Lunghezza da esteso | 23.819 in |
Altezza totale | 12.7 mm |
Altezza totale | 0.5 in |
Larghezza totale | 45.0 mm |
Larghezza totale | 1.772 in |
Lunghezza totale | 600.0 mm |
Lunghezza totale | 23.622 in |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Lunghezza | 300.0 mm |
Lunghezza | 11.811 in |
Corsa dell'elemento scorrevole | 300.0 mm |
Corsa dell'elemento scorrevole | 11.811 in |
Direzione corsa guida | Unidirezionale |
Metodo di disconnessione | Sgancio frontale |
Caratteristiche speciali | Venduti in coppia |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare