Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 334,8018 € |
10 + | 159,4294 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 500.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 19.685 in |
Lunghezza da esteso | 1005.0 mm |
Lunghezza da esteso | 39.567 in |
Altezza totale | 12.7 mm |
Altezza totale | 0.5 in |
Larghezza totale | 26.3 mm |
Larghezza totale | 1.035 in |
Lunghezza totale | 1005.0 mm |
Lunghezza totale | 39.567 in |
Capacità di carico | 28.6 kg |
Capacità di carico | 28.6 kg |
Lunghezza | 500.0 mm |
Lunghezza | 19.685 in |
Corsa dell'elemento scorrevole | 505.0 mm |
Corsa dell'elemento scorrevole | 19.882 in |
Direzione corsa guida | Unidirezionale |
Caratteristiche speciali | Venduti in coppia |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare