Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 5 | 309,2666 € |
6 + | 147,2698 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 400.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 15.748 in |
Lunghezza da esteso | 806.0 mm |
Lunghezza da esteso | 31.732 in |
Altezza totale | 12.7 mm |
Altezza totale | 0.5 in |
Larghezza totale | 26.3 mm |
Larghezza totale | 1.035 in |
Lunghezza totale | 806.0 mm |
Lunghezza totale | 31.732 in |
Capacità di carico | 31.8 kg |
Capacità di carico | 31.8 kg |
Lunghezza | 400.0 mm |
Lunghezza | 15.748 in |
Corsa dell'elemento scorrevole | 406.0 mm |
Corsa dell'elemento scorrevole | 15.984 in |
Direzione corsa guida | Unidirezionale |
Caratteristiche speciali | Venduti in coppia |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare