AI-0418
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 5 | 51,0995 € |
6 - 29 | 24,3331 € |
30 - 59 | 23,1033 € |
60 - 89 | 21,9149 € |
90 - 119 | 20,6852 € |
120 + | 19,4692 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 450.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 17.717 in |
Lunghezza da esteso | 781.0 mm |
Lunghezza da esteso | 30.748 in |
Altezza totale | 12.7 mm |
Altezza totale | 0.5 in |
Larghezza totale | 35.0 mm |
Larghezza totale | 1.378 in |
Lunghezza totale | 781.0 mm |
Lunghezza totale | 30.748 in |
Capacità di carico | 34.0 kg |
Capacità di carico | 34.0 kg |
Lunghezza | 450.0 mm |
Lunghezza | 17.717 in |
Corsa dell'elemento scorrevole | 331.0 mm |
Corsa dell'elemento scorrevole | 13.031 in |
Direzione corsa guida | Unidirezionale |
Caratteristiche speciali | Venduti in coppia |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Codice doganale | 8302420090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare