AI-0416
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 5 | 50,316 € |
6 + | 23,96 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 400.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 15.748 in |
Lunghezza da esteso | 681.0 mm |
Lunghezza da esteso | 26.811 in |
Altezza totale | 12.7 mm |
Altezza totale | 0.5 in |
Larghezza totale | 35.0 mm |
Larghezza totale | 1.378 in |
Lunghezza totale | 681.0 mm |
Lunghezza totale | 26.811 in |
Capacità di carico | 34.0 kg |
Capacità di carico | 34.0 kg |
Lunghezza | 400.0 mm |
Lunghezza | 15.748 in |
Corsa dell'elemento scorrevole | 281.0 mm |
Corsa dell'elemento scorrevole | 11.063 in |
Direzione corsa guida | Unidirezionale |
Caratteristiche speciali | Venduti in coppia |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare