Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza totale | 12.7 mm |
---|---|
Altezza totale | 0.5 in |
Larghezza totale | 35.0 mm |
Larghezza totale | 1.378 in |
Lunghezza totale | 350.0 mm |
Lunghezza totale | 13.78 in |
Corsa dell'elemento scorrevole | 255.0 mm |
Corsa dell'elemento scorrevole | 10.039 in |
Direzione corsa guida | Unidirezionale |
Metodo di disconnessione | Sgancio frontale |
Caratteristiche speciali | Venduti in coppia |
Tipo di montaggio | |
Materiale (nome esteso) | Acciaio zincato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare