10579343
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 35,0136 € |
5 - 9 | 33,2606 € |
10 + | 28,3615 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 450.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 17.717 in |
Lunghezza da esteso | 900.0 mm |
Lunghezza da esteso | 35.433 in |
Altezza totale | 12.7 mm |
Altezza totale | 0.5 in |
Larghezza totale | 35.8 mm |
Larghezza totale | 1.409 in |
Lunghezza totale | 900.0 mm |
Lunghezza totale | 35.433 in |
Capacità di carico | 25.0 kg |
Capacità di carico | 25.0 kg |
Lunghezza | 450.0 mm |
Lunghezza | 17.717 in |
Direzione corsa guida | Estrazione completa |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare