Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 119,8462 € |
5 - 9 | 113,8545 € |
10 + | 107,8628 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 450.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 17.717 in |
Lunghezza da esteso | 914.0 mm |
Lunghezza da esteso | 35.984 in |
Altezza totale | 13.0 mm |
Altezza totale | 0.512 in |
Larghezza totale | 45.4 mm |
Larghezza totale | 1.787 in |
Lunghezza totale | 464.0 mm |
Lunghezza totale | 18.268 in |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Lunghezza | 450.0 mm |
Lunghezza | 17.717 in |
Direzione corsa guida | Estrazione completa |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare