10579183
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 54,7899 € |
5 - 9 | 52,0522 € |
10 + | 49,3145 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 650.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 25.591 in |
Lunghezza da esteso | 1300.0 mm |
Lunghezza da esteso | 51.181 in |
Altezza totale | 13.0 mm |
Altezza totale | 0.512 in |
Larghezza totale | 45.4 mm |
Larghezza totale | 1.787 in |
Lunghezza totale | 650.0 mm |
Lunghezza totale | 25.591 in |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Lunghezza | 650.0 mm |
Lunghezza | 25.591 in |
Direzione corsa guida | Estrazione completa |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare