10579176
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 49,0023 € |
5 - 9 | 46,5528 € |
10 + | 44,1033 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 600.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 23.622 in |
Lunghezza da esteso | 1203.0 mm |
Lunghezza da esteso | 47.362 in |
Altezza totale | 13.0 mm |
Altezza totale | 0.512 in |
Larghezza totale | 45.4 mm |
Larghezza totale | 1.787 in |
Lunghezza totale | 603.0 mm |
Lunghezza totale | 23.74 in |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Lunghezza | 600.0 mm |
Lunghezza | 23.622 in |
Direzione corsa guida | Estrazione completa |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare