10579138
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 35,8422 € |
5 - 9 | 34,0531 € |
10 + | 32,2519 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 400.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 15.748 in |
Lunghezza da esteso | 808.0 mm |
Lunghezza da esteso | 31.811 in |
Altezza totale | 13.0 mm |
Altezza totale | 0.512 in |
Larghezza totale | 45.4 mm |
Larghezza totale | 1.787 in |
Lunghezza totale | 408.0 mm |
Lunghezza totale | 16.063 in |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Lunghezza | 400.0 mm |
Lunghezza | 15.748 in |
Direzione corsa guida | Estrazione completa |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Codice doganale | 8302420090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare