495894
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 212,1434 € |
10 + | 201,5633 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesione | Non adesivo |
---|---|
Colore | Trasparente |
Materiale | PO |
Stile di imballo | Bobina |
Caratteristiche speciali | Non ritardante della fiamma |
Forma tubo | Piatto |
Diametro interno (ridotto) | 16.0 mm |
Diametro interno (ridotto) | 0.63 in |
Temperatura minima di ripristino completo | 100 °C |
Temperatura minima di ripristino completo | 212 °F |
Lunghezza totale | 30.0 m |
Lunghezza totale | 98.425 ft |
Diametro interno pre-restringimento | 32.0 mm |
Diametro interno pre-restringimento | 1.26 in |
Spessore parete (ridotto) | 1.0 mm |
Spessore parete (ridotto) | 0.039 in |
Rapporto di restringimento | 2:1 |
Intervallo temperatura di esercizio | -55 - +105 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -67 - 221 °F |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare