Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 99,03 € |
20 - 49 | 84,18 € |
50 - 99 | 74,27 € |
100 + | 64,37 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M39 |
d2 | 85.0 |
w1 | 144.0 |
l1 | 63.0 |
h1 | 147.0 |
w2 | 80.0 |
w3 | 32.0 |
F1 max. kg | 5100.0 |
F2 max. kg | 3700.0 |
Peso Kg | 3.87 |
Materiale | Acciaio zincato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare