20199395
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 76,14 € |
20 - 49 | 64,72 € |
50 - 99 | 57,11 € |
100 + | 49,49 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M33 |
d2 | 75.0 |
w1 | 126.0 |
l1 | 54.0 |
h1 | 128.0 |
w2 | 70.0 |
w3 | 28.0 |
F1 max. kg | 3600.0 |
F2 max. kg | 3600.0 |
Peso Kg | 2.60 |
Materiale | Acciaio zincato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare