20199388
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 42,37 € |
20 - 49 | 36,01 € |
50 - 99 | 31,78 € |
100 + | 27,54 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M27 |
d2 | 65.0 |
w1 | 108.0 |
l1 | 45.0 |
h1 | 109.0 |
w2 | 60.0 |
w3 | 24.0 |
F1 max. kg | 1800.0 |
F2 max. kg | 1270.0 |
Peso Kg | 0.93 |
Materiale | Acciaio zincato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare