20199227
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 15,12 € |
20 - 49 | 12,85 € |
50 - 99 | 11,34 € |
100 + | 9,83 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 35.0 |
w1 | 63.0 |
l1 | 27.0 |
h1 | 62.0 |
w2 | 35.0 |
w3 | 14.0 |
F1 max. kg | 700.0 |
F2 max. kg | 500.0 |
Peso Kg | 0.28 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare