20199210
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 13,52 € |
20 - 49 | 11,49 € |
50 - 99 | 10,14 € |
100 + | 8,79 € |
Tipo filetto | Sottile |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 30.0 |
w1 | 54.0 |
l1 | 20.5 |
h1 | 53.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 12.0 |
F1 max. kg | 340.0 |
F2 max. kg | 240.0 |
Peso Kg | 0.18 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare