Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 112,29 € |
20 - 49 | 95,45 € |
50 - 99 | 84,22 € |
100 + | 72,99 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M30 |
d2 | 65.0 |
w1 | 108.0 |
l1 | 45.0 |
h1 | 109.0 |
w2 | 60.0 |
w3 | 24.0 |
F1 max. kg | 3200.0 |
F2 max. kg | 2300.0 |
Peso Kg | 1.66 |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare