20199012
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 25,09 € |
20 - 49 | 21,33 € |
50 - 99 | 18,82 € |
100 + | 16,31 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 40.0 |
w1 | 72.0 |
l1 | 30.0 |
h1 | 71.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 16.0 |
F1 max. kg | 1200.0 |
F2 max. kg | 860.0 |
Peso Kg | 0.45 |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare