20199005
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 19,16 € |
20 - 49 | 16,29 € |
50 - 99 | 14,37 € |
100 + | 12,45 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 35.0 |
w1 | 63.0 |
l1 | 27.0 |
h1 | 62.0 |
w2 | 35.0 |
w3 | 14.0 |
F1 max. kg | 700.0 |
F2 max. kg | 500.0 |
Peso Kg | 0.28 |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare