20198985
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 8,69 € |
20 - 49 | 7,39 € |
50 - 99 | 6,52 € |
100 + | 5,65 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 25.0 |
w1 | 45.0 |
l1 | 17.0 |
h1 | 45.0 |
w2 | 25.0 |
w3 | 10.0 |
F1 max. kg | 230.0 |
F2 max. kg | 170.0 |
Peso Kg | 0.11 |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare