20198978
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 8,18 € |
20 - 49 | 6,95 € |
50 - 99 | 6,14 € |
100 + | 5,32 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M8 |
d2 | 20.0 |
w1 | 36.0 |
l1 | 13.0 |
h1 | 36.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 8.0 |
F1 max. kg | 140.0 |
F2 max. kg | 95.0 |
Peso Kg | 0.06 |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare