Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 148,24 € |
20 - 49 | 126,00 € |
50 - 99 | 111,18 € |
100 + | 96,36 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M64 |
d2 | 120.0 |
w1 | 206.0 |
l1 | 90.0 |
h1 | 208.0 |
w2 | 110.0 |
w3 | 48.0 |
F1 max. kg | 16000.0 |
F2 max. kg | 11000.0 |
Peso Kg | 12.4 |
Materiale | Acciaio zincato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare