Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 222,70 € |
20 - 49 | 189,30 € |
50 - 99 | 167,03 € |
100 + | 144,76 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M56 |
d2 | 110.0 |
w1 | 184.0 |
l1 | 78.0 |
h1 | 187.0 |
w2 | 100.0 |
w3 | 42.0 |
F1 max. kg | 11500.0 |
F2 max. kg | 8200.0 |
Peso Kg | 8.80 |
Materiale | Acciaio zincato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare