20198664
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 99,10 € |
20 - 49 | 84,24 € |
50 - 99 | 74,33 € |
100 + | 64,42 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M48 |
d2 | 100.0 |
w1 | 166.0 |
l1 | 68.0 |
h1 | 168.0 |
w2 | 90.0 |
w3 | 38.0 |
F1 max. kg | 8600.0 |
F2 max. kg | 6100.0 |
Peso Kg | 6.38 |
Materiale | Acciaio zincato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare