20198640
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 97,15 € |
20 - 49 | 82,58 € |
50 - 99 | 72,86 € |
100 + | 63,15 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M42 |
d2 | 85.0 |
w1 | 144.0 |
l1 | 63.0 |
h1 | 147.0 |
w2 | 80.0 |
w3 | 32.0 |
F1 max. kg | 6300.0 |
F2 max. kg | 4500.0 |
Peso Kg | 4.03 |
Materiale | Acciaio zincato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare