20198626
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 102,46 € |
20 - 49 | 87,09 € |
50 - 99 | 76,85 € |
100 + | 66,60 € |
Tipo filetto | Ruvido |
---|---|
d1 | M36 |
d2 | 75.0 |
w1 | 126.0 |
l1 | 54.0 |
h1 | 128.0 |
w2 | 70.0 |
w3 | 28.0 |
F1 max. kg | 4600.0 |
F2 max. kg | 3300.0 |
Peso Kg | 2.65 |
Materiale | Acciaio zincato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare